text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/2 pulg. NPT macho, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Referencia #: B-8CPA2-150

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Presión de Disparo 10,4 a 24,2 bar, 1,04 a 2,42 MPa (150 a 350 psi)
Cv Máximo 1.2
Material de la junta tórica Buna N
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Acabado superficial Estándar
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión ajustable

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/2 pulg. NPT macho, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Referencia #: B-8CPA2-150
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión ajustable
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

B-8CPA2-150 — Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/2 pulg. NPT macho, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Presión de Disparo 10,4 a 24,2 bar, 1,04 a 2,42 MPa (150 a 350 psi)
Cv Máximo 1.2
Material de la junta tórica Buna N
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Acabado superficial Estándar
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-4CPA2-3 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-4CPA2-350 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-4CPA2-50 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
B-8CPA2-50 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-4CA-VCR-3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-4CA-VCR-50 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-4CPA2-150 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4CPA2-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4CPA2-350 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4CPA2-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-4CPA2-RT-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-4CPA4-150 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4CPA4-3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4CPA4-50 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6CA-MM-3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8CA-MM-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8CPA2-150 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8CPA2-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8CPA2-350 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8CPA2-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8CPA2-DR-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.