|
탄소강 가스켓, 1/4인치 ISO 평행나사(RS) 피팅, 탄화플루오르 FKM 내부 링
부품 번호: S-4-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
가스켓견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
가스켓
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
S-4-RS-2V — 탄소강 가스켓, 1/4인치 ISO 평행나사(RS) 피팅, 탄화플루오르 FKM 내부 링
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 탄소강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 1/4인치 |
| 내부 링 | 탄화플루오르 FKM 내부 링 |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-6-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-8-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RP-2 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。