text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:3/8 インチ

Код изделия: SS-6-HC-1-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 수나사 NPT
Endanschluss Werkstoff 316 스테인리스강
Schlauchgröße 3/8인치
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:3/8 インチ

Код изделия: SS-6-HC-1-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Verbinder für Kunststoffrohre
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Технические характеристики

SS-6-HC-1-4 — ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:3/8 インチ

Атрибут Значение
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 수나사 NPT
Endanschluss Werkstoff 316 스테인리스강
Schlauchgröße 3/8인치
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 po NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.