|
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 23,6, 3/4 pulg. NPT hembra
Art.-Nr.: SS-QF12-B-12PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
ボディメンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。 Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 23,6, 3/4 pulg. NPT hembra
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
ボディ
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
SS-QF12-B-12PF — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 23,6, 3/4 pulg. NPT hembra
| Attribute | Wert |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero inoxidable 316 |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 3/4 pulg. |
| コネクション1 タイプ | NPT hembra |
| 最大Cv | 26,0 - Acoplada a una espiga |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | FKM Fluorocarbono |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F |
| シリーズ | QF12 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-B-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-B-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-B-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-B-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-B-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | ISO-/BSP-Parallelinnengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.