|
스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 13.0Cv, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅
型番: SS-QF8-B-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ボディメンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。 ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
ボディ
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
仕様
SS-QF8-B-810 — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 13.0Cv, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Edelstahl 316 |
| 洗浄プロセス | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 Zoll |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® Rohrverschraubung |
| 最大Cv | 13,0 - bei Verbindung mit einem Stecker |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | Fluorkautschuk FPM |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| シリーズ | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-B-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-B-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-B-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-B-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-B-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-B-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO/BSP 평행나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.