text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, NPT femelle 3/4 po x filetage conique ISO mâle 3/4 po

型番: SS-12-A-12RT

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
コネクション2 サイズ 3/4 in.
コネクション2 タイプ Male ISO Tapered Thread
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
ストレート型

部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, NPT femelle 3/4 po x filetage conique ISO mâle 3/4 po

型番: SS-12-A-12RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

仕様

SS-12-A-12RT — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, NPT femelle 3/4 po x filetage conique ISO mâle 3/4 po

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
コネクション2 サイズ 3/4 in.
コネクション2 タイプ Male ISO Tapered Thread
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 製品を見る
SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-AN-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 製品を見る
SS-6-SAE-7-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。