text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 3/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 수나사 NPT

Réf. pièce : SS-12-HRN-4

Spécifications

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40141607
Rectos

El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 3/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 수나사 NPT

Réf. pièce : SS-12-HRN-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Rectos
El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Spécifications

SS-12-HRN-4 — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 3/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 수나사 NPT

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-8-RA-4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-8-RB-4 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12-HRCG-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12-HRCG-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12-HRN-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-HRN-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-RA-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-RA-6 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-RA-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-RB-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12-RB-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12-RB-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RA-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RA-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RA-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RB-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RB-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RB-6 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-RB-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-20-RB-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-20-RB-8 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-24-RB-12 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-24-RB-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-24-RB-8 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-2-HRN-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-RA-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-32-RB-16 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-32-RB-8 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-RA-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-RB-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4-RBT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-HRCG-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-HRN-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-HRN-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-RA-2 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-RA-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-RAT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-RB-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-RB-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-RBT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-HRCG-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-HRCG-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-HRCG-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-HRN-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-HRN-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-HRN-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-HRNT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-RA-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-RA-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-RA-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-RAT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-RB-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-RB-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-RB-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-RBT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-RBT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.