|
316ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、おすSAE/MSコネクター、1/4 インチ・サイズ VCO継手 × 7/16-20 平行ねじ
Код изделия: SS-4-VCO-1-4ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОблегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
316ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、おすSAE/MSコネクター、1/4 インチ・サイズ VCO継手 × 7/16-20 平行ねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
1/8 ~ 1 in. 크기; 316 또는 316L 스텐레스강; 튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Технические характеристики
SS-4-VCO-1-4ST — 316ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、おすSAE/MSコネクター、1/4 インチ・サイズ VCO継手 × 7/16-20 平行ねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Edelstahl 316 |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 Zoll |
| Тип соединения 1 | VCO®-Verschraubung mit O-Ring |
| Размер соединения 2 | 7/16-20 Zoll |
| Тип соединения 2 | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Ограничитель расхода | Нет |
| Смазка | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-6-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.