text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 9/16-18 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-6-SAE-1-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 9/16-18 дюймов
Тип соединения 1 Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Прямые

Упрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 9/16-18 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-6-SAE-1-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Упрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности.

Технические характеристики

SS-6-SAE-1-4 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 9/16-18 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 9/16-18 дюймов
Тип соединения 1 Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-A 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-A-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12-A-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male JIC Thread 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-A 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-A-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-16-A-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16 316 Stainless Steel 1 5/16-12 in. Male JIC Thread 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-A-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-2-A-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-A-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-4-A-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4-AG-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-AT-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male JIC Thread Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-A-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-6-A-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-AG-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Parallel Thread 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-A-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-AT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male JIC Thread Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-A-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-8-A-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-AG-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.