text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-6-UT-1-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-6-UT-1-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.

Spécifications

SS-6-UT-1-4 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-UT-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-UT-1-16 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1-UT-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-UT-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-UT-1-2BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-UT-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-UT-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-UT-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-UT-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-UT-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-UT-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-UT-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.