|
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 커플링, 1/2인치 암나사 NPT x 3/8인치 암나사 NPT
부품 번호: SS-8-HRCG-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 커플링, 1/2인치 암나사 NPT x 3/8인치 암나사 NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-HRCG-6 — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 커플링, 1/2인치 암나사 NPT x 3/8인치 암나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142321 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-8-RB-4 | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RA-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RA-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RB-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RB-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RB-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20-RB-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-HRN-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-RA-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-32-RB-16 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-32-RB-8 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HRCG-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RBT-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RA-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-RB-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RB-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RA-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.