|
不锈钢 Ultra-Torr 真空接头,穿孔转换接头,1/2 in. Ultra-Torr 接头 x 5/8 in. 卡套管短管
零部件号:SS-8-UT-A-10BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后,仍然可以获得可靠的真空密封。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
直通
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
规格
SS-8-UT-A-10BT — 不锈钢 Ultra-Torr 真空接头,穿孔转换接头,1/2 in. Ultra-Torr 接头 x 5/8 in. 卡套管短管
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 内孔直通 | 是 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | Ultra-Torr® 真空接头 |
| 接头 2 尺寸 | 5/8 in. |
| 接头 2 类型 | 卡套管短管 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-16-UT-A-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1 1/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-1-UT-A-4BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-2-UT-A-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-2-UT-A-4BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-2-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-2-UT-A-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-4-UT-A-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-4-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-4-UT-A-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-6-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-6-UT-A-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-8-UT-A-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 5/8인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-8-UT-A-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
| SS-8-UT-A-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 튜브 스터브 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。