|
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. hembra ISO cónica
Код изделия: SS-810-7-6RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
RectosEl conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. hembra ISO cónica
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Rectos
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-810-7-6RT — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. hembra ISO cónica
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca Hembra ISO/BSP cónica |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-1010-7-6 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-1010-7-8 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-1210-7-12 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-12M0-7-4RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| B-1410-7-12 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-1810-7-16 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-200-7-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-200-7-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-4RG | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| B-400-7-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-600-7-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-600-7-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| B-600-7-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-600-7-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-6M0-7-4RG | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| B-810-7-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| HC-810-7-8 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| M-400-7-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| M-810-7-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| S-1210-7-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| S-810-7-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-100-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-100-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-7-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-7-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-0007 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M20 x 1.5 | 암나사 미터 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-1410-7-12 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-15M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-7-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-7-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-16M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-18M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-2000-7-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-20M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-22M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-22M0-7-12RP | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-2400-7-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-7-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-7-16RP | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-300-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-2RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-500-7-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-810-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-810-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.