text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., Cv 0,73, 1/2 pulg. NPT hembra, Vástago en V

Referencia #: SS-26VF8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.73
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de acero inoxidable
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 450f / 232C 
Rango de temperatura y presión máx 232C @ 284 BAR / 450F @ 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago En V
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Modelo en V

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., Cv 0,73, 1/2 pulg. NPT hembra, Vástago en V

Referencia #: SS-26VF8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Modelo en V
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-26VF8 — Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., Cv 0,73, 1/2 pulg. NPT hembra, Vástago en V

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.73
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de acero inoxidable
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 450f / 232C 
Rango de temperatura y presión máx 232C @ 284 BAR / 450F @ 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago En V
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1VF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
B-1VM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-1VS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-1VS6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-1VS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
M-1VS8 합금 400 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-18VS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-1VM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1VM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS4-PK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS4-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS6-PK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-1VS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-20VF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20VF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-20VM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-20VM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20VS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-26VF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-26VM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-26VM8-F8-A 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-26VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-26VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-OVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-OVM2-BKB 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-OVS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.