text.skipToContent text.skipToNavigation

Feindosierventil für mittleren Durchfluss, Edelstahl (5000 psig {344 bar}), 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: SS-31RS6MM

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 6 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.04
Griffart Phenol-Griff
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade Ausführung, mittlerer Durchfluss

Nehmen Sie mit unseren Dosierventilen feine Einstellungen in Anwendungen mit niedrigem oder hohem Druck, niedrigem, mittlerem oder hohem Durchfluss vor, die in analytischen oder Forschungsanwendungen genaue Durchflusskontrolle liefern.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Feindosierventil für mittleren Durchfluss, Edelstahl (5000 psig {344 bar}), 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: SS-31RS6MM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Gerade Ausführung, mittlerer Durchfluss
Nehmen Sie mit unseren Dosierventilen feine Einstellungen in Anwendungen mit niedrigem oder hohem Druck, niedrigem, mittlerem oder hohem Durchfluss vor, die in analytischen oder Forschungsanwendungen genaue Durchflusskontrolle liefern.

Especificaciones

SS-31RS6MM — Feindosierventil für mittleren Durchfluss, Edelstahl (5000 psig {344 bar}), 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 6 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.04
Griffart Phenol-Griff
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4MG 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-6MG-MM Silberchrombeschichtedes Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2MG Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2MG4 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2MG-MH Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-31RF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-31RS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4MG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4MG2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4MG-MH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4MG-VCR Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-6MG-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6MG-MM-BU Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-6MG-MM-MH Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-MGVR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-MGVR4-MH Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.