text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Ontario (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Raccords rapides Séries QC QF QM et QTM

    Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.

  • Clapets anti-retour Séries C CA CH CP et CPA

    Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton

  • Vannes à boisseau sphérique usage général et applications spéciales Série 60

    Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces

  • Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:

    Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique

  • Construction navale

    Homologation des raccords adaptateurs à bride par l’American Bureau of Shipping (ABS) (en anglais) Homologation des raccords pour tubes par l’American Bureau of Shipping (ABS) (en anglais) Certificat d’homologation de Bureau Veritas (maritime) (en anglais) Homologation des raccords pour tubes par...

  • Des pratiques commerciales responsables

    À notre sujet >   Durabilité >  Pratiques commerciales responsables Normes éthiques Des pratiques commerciales responsables Notre culture est profondément ancrée dans les valeurs fondamentales de l’entreprise. Notre réussite repose sur une offre de produits de grande qualité pour les systèmes fl...

  • La fragilisation par l’hydrogène: conseils pour choisir les matériaux

    FAQ : Comment prévenir la fragilisation de l’acier par l’hydrogène et d’autres problèmes liés à la manipulation de ce gaz Buddy Damm , chargé de recherche senior chez Swagelok Se passer des combustibles fossiles. Ne pas subir les crises énergétiques causées par des conflits géopolitiques. Remédier...

  • Comment réduire les coûts de fabrication des semi-conducteurs avec des flexibles bien installés

    Des changements mineurs dans les pratiques d’installation des flexibles peuvent entraîner des économies majeures dans le secteur des semi-conducteurs Les procédés de fabrication des semi-conducteurs exigent un contrôle précis de la température. Les réactions chimiques qui se produisent dans les dif...

  • Déconstruire les idées reçues : l’économie des véhicules à hydrogène et des infrastructures de distribution

    Ce qu’il faut savoir concernant l’hydrogène comme source d’énergie pour éviter de tomber dans les idées reçues Chuck Hayes , ingénieur principal des applications pour les énergies propres, Swagelok Il ne fait aucun doute que l’économie des véhicules à hydrogène et des infrastructures de distributi...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。