-
중압 튜브 피팅
Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다. Swagelok ® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리...
-
메탈 코어 호스
주름관 메탈 코어 편조 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 범용 환경의 잠재적인 변동을 감당할 수 있는 유연성을 제공하는 동시에, 꺾임을 제한하고 투과 또는 흡수를 최소화합니다. Swagelok ® 메탈 코어 호스는 극한의 온도, 고압, "무투과"가 필요한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공함으로써 사람과 수익성을 모두 지켜줍니다. Swagelok 메탈 호스는 기계식 압연이 아니라 하이드로포밍으로 제조되며, 동적 벤딩 및 압력 임펄스가 있는 애플리케이션에서 다른 메탈 호스보다 더 뛰어난 유연성, ...
-
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈
Swagelok CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 컴팩트 디자인에 낮은 토크로도 1/4 회전 작동이 가능하며, 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다. Swagelok ® CTB 시리즈 중압 볼 밸브는 콘 & 쓰레드 연결구와 함께 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 이 트러니언 스타일 볼 밸브에는 시스템이 감압 또는 재가압되는 경우에도 전체 압력 범위(최대 20,000 psig 또는 1378 bar)에 걸쳐 일관적인 밀폐 기능을 제공하므로, 제어 시스템의 개선된 ...
-
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈
Swagelok FKB 시리즈 중압 볼 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공하며, 씰 마모를 줄이고 신뢰성을 높이는 첨단 구조가 적용되었습니다. Swagelok FKB 시리즈 볼 밸브의 첨단 구조는 광범위한 사용 압력(최대 20,000 pisg 또는 1378 bar) 및 온도에서 씰 마모를 줄이고 연결 신뢰성을 높여줍니다. 트러니언 스타일 볼에 혁신적인 활하중 구조가 적용되어 누설 없는 성능과 바닥으로 조립된 스템 구조를 제공하므로 스템 폭발이 일어나지 않아 작업자가 보호됩니다...
-
멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈
Swagelok ® 멀티헤드 페럴 장착기(MHSU)는 페럴을 튜빙에 사전 장착하는 작업을 능률화하여 신뢰성 높은 연결을 보장합니다. 대용량 애플리케이션에 이상적인 이 제품은 조립 시간과 작업자 오류를 줄여줍니다. MHSU는 별도의 공구 없이 다양한 튜빙 크기를 수용하므로, 다기능성이며 사용자 친화적입니다. Swagelok ® 멀티헤드 페럴 장착기(MHSU)는 신뢰성 높고 효율적인 튜빙 연결을 보장함으로써 페럴 장착 프로세스를 능률화하도록 설계되었습니다. 이 장치를 사용하면 페럴을 튜빙에 사전 장착하여 조립 및 설치 시...
-
다목적 볼 밸브, SK 시리즈
Swagelok SK 시리즈는 컴팩트 디자인으로 낮은 토크와 1/4회전 작동을 제공하는 다목적 볼 밸브이며, 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증을 제공합니다. Swagelok ® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 컴팩트 디자인으로 높은 유량과 낮은 토크, 1/4 회전 작동을 제공합니다. 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 개발된 이 밸브는 양방향 유동, 0.9~1.4범위의 유량 계수, 다양한 연결구(S...
-
압력 트랜스듀서
표준 산업용 및 방폭 애플리케이션용 Swagelok 압력 트랜스듀서를 사용하여 정확한 전자식 압력 모니터링을 유지할 수 있습니다. Swagelok ® 압력 트랜스듀서는 다양한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 포괄하는 여러 시스템 요구에 적합하게 맞춤 구성할 수 있습니다. S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭) 이 스테인리스강 압력 트랜스듀서 모델은 내구성이 높고 컴팩트하며, 압력 급상승, 충격, 진동에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 제품은 신뢰성과 안정성이 높은 박막 압저항 센서 기술을 사용하며, ...
-
프로세스 인터페이스 밸브(DBB)
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다. 오일 및 가스 , 화학 및 정유 , 발전 분야 에서 흔히 사용되는 Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드 밸브)는 공정 배관 설치 지점, 벤트 또는 배수구, 화학물질 주입 및 샘플링 지점에 사용되거나 계장에 직접 장착되어 계장의 클로즈 커플링용으로, 더블 블록 & 블리드 차단 기능용으로, 극한 서비스 애플리케이...
-
프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈
Swagelok ® PGI 시리즈 및 PBG 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 산업용 애플리케이션에서 진공과 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100 MPa의 시스템 양압 모두 모니터링함으로써 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. Swagelok은 저압에서 극한 서비스에 이르는 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있도록 설계된 다양한 산업용 및 프로세스 압력 게이지를 제공합니다. Swagelok ® PGI 시리즈 게이지는 비충전 및 액체 충전 모델 모두 공급됩니다. 다이얼 크기 40, 50, 63, ...
-
비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈
PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 인증과 함께 과압 방지 기능을 제공합니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위로 공급 가능하며, 원하는 설정으로 출고 시 설정, 테스트, 잠금, 태그 처리됩니다. 이 제품은 압력이 설정 압력 위로 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 릴리프 밸브의 추가 특징: PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증 완료 ISO-4126-1 기준 안전 밸브로 PED에 따라 CE 마크가 표시됨 옵션 연...