text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 다목적 볼 밸브, AFS 시리즈 — 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브

    수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 3/8~1인치(6~8 mm) –40°F(–40°C)~250°F(121°C) 316 스테인리스강, 황동, 탄소강 4700 psig(323 bar)~6000 psig(413 bar) 수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO ...

  • 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈 — 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브

    계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, API 641 누출 저감(Low-E) 인증이 있습니다. 또한 공압 및 전기 액추에이터로 공급 가능합니다.  이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~2인치(6~25 mm) –20°F(–28°C)~450°F(232°C) 316 스테인리스강, 황동, 탄소강 100 psig(6.8 bar)~3000 psig(206 bar) 2-way, 3-way 계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, A...

  • 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브

    트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~12 mm) 0°F(–17°C)~450°F(232°C) 316 스테인리스강 500 psig(34.4 bar)~10,000 psig(689 bar) 2-way, 3-way 트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,00...

  • 플러그 밸브 — 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브

    Swagelok 플러그 밸브는 간단하고 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 정방향 흐름의 양압 차단 기능을 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강, 황동 400 psig(27.5 bar)~3000 psig(206 bar) 2-way Swagelok 플러그 밸브는 간단하고 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 정방향 흐름의 양압...

  • 암나사 코넥터 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/16~1인치 암나사 NPT 커넥터 316 스테인리스강 최대 1900 psig(130 bar)~8000 psig(551 bar) 한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

  • 그랜드 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1인치(6~18 mm) 맞대기 용접, 소켓 용접, Male 용접, Tub 어댑터, 블라인드 그랜드 316 또는 316L 스테인리스강 최대 1900 psig(130 bar)~9000 psig(620 bar) Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결...

  • 롱 그랜드 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1인치(6~18 mm) 맞대기 용접, 소켓 용접, Male 용접, Tub 어댑터, 블라인드 그랜드 316 또는 316L 스테인리스강, C-22 합금 최대 1900 psig(130 bar)~8500 psig(585 bar) 더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

  • 수나사 코넥터 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/4~1/2인치 직선형, 엘보우 316, 316L 또는 316L VAR 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~4500 psig(310 bar) 그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

  • 리듀서 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1/2인치 유니온, 어댑터, 부싱 316 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~10,000 psig(689 bar) 초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.

  • 숏 판넬용 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1/2인치(6~18 mm) 맞대기 용접, 소켓 용접 316 또는 316L VAR 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~8500 psig(585 bar) 컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.