-
레귤레이터
신뢰성 높은 압력 제어는 유체 시스템의 안전한 운영에 필수적인 요소입니다. 스웨즈락은 거의 모든 상황에 적합한 고순도 및 산업용 압력 레귤레이터 를 보유하고 있습니다. 전 세계에 있는 압력 제어 전문가들이 광범위한 압력과 유량에 걸쳐 압력을 유지하고 드룹(Droop)을 최소화하는 구성을 찾을 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 스웨즈락의 1-stage 또는 2-stage 스프링 하중 및 계장 레귤레이터( K 시리즈 )와 공정 압력 레귤레이터( RHPS 시리즈 )는 다양한 산업 애플리케이션에서 예측 가능한 공정 출력을 유지할 수 있...
-
샘플 실린더
스웨즈락은 케미칼 운반과 관련된 다양한 운송 산업 표준들을 따르는 선택의 폭이 넓은 샘플 실린더를 제공합니다. 또한 이 내구성 있는 메탈 압력 실린더는 그랩 샘플 시스템 작업 과정에서 샘플이 새는 것을 방지하며 쉽게 세정할 수 있습니다. 샘플 실린더 케미칼을 운반시에는 제품이 온전하게 유지될 것과 용기를 취급하는 사람들이 보호될 것을 확신할 수 있어야야 합니다. 스웨즈락 실린더는 케미칼 운반을 위한 표준들인 DOT, 캐나다 교통국(Transport Canada) 및 TPED를 따르는 광범위한 실린더 제품군을 제공합니다. 이 실린더는...
-
피팅
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다. 스웨즈락 피팅 세계에서 가장 인정받은 기업들도 내구성이 오래 지속되는 연결구가 필요할 때면 스웨즈락을 찾습니다. 당사는 밀폐 무결성, 설비의 용이성, 가용성 및 지원 서비스와 관련하여 튜브 피팅 성능의 표준을 설정해 왔습니다. 당사의 2 페럴 스테인리스강 튜브 피팅은 일관성, 품질, 신뢰성에 관하여 글로벌한 명성을 얻었습니다. 이러한 명...
-
용접(Welding) 시스템
일관된 용접 품질과 효율성이 필요한 프로젝트의 경우 스웨즈락 오비탈 용접 시스템은 사용하기 쉬운 터치스크린 작동 방식으로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 스웨즈락 오비탈 용접 시스템은 튜빙과 파이프에 대해 낮은 비용으로 신뢰할 수 있는 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)이 가능합니다. 오비탈 용접 시스템 중요한 유체 시스템의 설계와 조립을 위해서 종종 현대적인 용접 시스템을 사용해야 합니다. 스웨즈락 M200 용접 시스템으로 정밀하고 균일하며 양질의 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 낮은 비용으로 수행할 수 있습니다. ...
-
밸브
먼 우주에서 대양의 해저 그리고 그 사이의 모든 곳에 이르기까지 중요한 애플리케이션들에 누설 없이 오래 사용하는 스웨즈락 밸브가 신뢰를 받고 있습니다. 신중히 관리되는 제조 관리기준에서 유래된 내구성으로 잘 알려진 당사 밸브는 까다로운 사용 환경에서도 오랫동안 사용한 후에도 신뢰할 수 있는 성능을 유지합니다. 밸브 스웨즈락은 원피스 계장용 볼 밸브, 쓰리피스 프로세스용 볼 밸브, 중압 볼 밸브, 다목적 볼 밸브, 트러니언 스타일 볼 밸브, 체크 밸브, 다이어프램 밸브, 미터링 밸브, 차단 및 유량 조절 니들 밸브, 프로세스 계장 밸...
-
분석 계장
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다. 스웨즈락은 사전 설계되고 완전 조립된 분석 계장 시스템 및 서브시스템, 유체 시스템 구성품 및 지원 서비스를 제공함으로써 프로세스 유체 샘플링 애플리케이션에 대한 광범위한 지원을 제공합니다. 스웨즈락은 유체를 처리하는 모든 유형의 플랜트와 설비에 사용하기 위해...
-
필터
오염은 사양에서 벗어난 제품 및 기타 다운스트림에서 문제를 일으킬 수 있지만 올바른 유체 시스템 필터를 사용하면 이러한 문제들을 방지하는 데 도움이 됩니다. 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물질 제거가 도움이 된다면 스웨즈락 필터는 신뢰할 수 있는 시스템 성능과 반복 가능한 결과를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 필터 스웨즈락은 액체 및 가스 서비스용으로 고품질 수분흡착 파티클 필터, 인라인 파티클 필터, T 타입 파티클 필터, 고순도 필터, 초고순도 필터를 제조합니다. 광범위한 필터 엘리먼트 재질과 공칭 구멍 크기의 산...
-
호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다양한 액체 및 기체 운반 애플리케이션 요구를 충족할 수 있는 여러 코어 재질, 보강 방식, 연결구, 단열 옵션 으로 구성된 가장 폭넓은 수준의 일반 산업용 및 고순도 호스 를 제공합니다. 호스는 전 세계의 시설에서 중요한 역할을 하지만, 흔히 애플리케이션에 부적절하게 선택되고 설치되어 비용이 많이 들거나 위험한 장애를 유발하기도 합니다. 애플리케이션에 적합한 유체 시스템 호스를 선택하는 방법 호스 연결구 선택 방법 반도체 제조 시설부터 타이어 생산 플랜트 를 비롯한 다양한 산업...
-
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다. 누설 검사액 | 어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다 윤활제 및 밀폐제 | 설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될...
-
측정 장치
스웨즈락은 정확한 판독값을 제공하는 사용하기 쉽고 판독하기 쉬운 게이지, 트랜스듀서, 센서 및 유량계를 제공합니다. 유량 센서 FV4 시리즈 유량 센서를 통해 가스 시스템에서 유량 증가나 감소를 식별할 수 있습니다. 스냅 동작(Sanp-Action) 플로트는 정확한 감지를 위해 확실한 작동을 제공합니다. 압력 게이지 스웨즈락의 게이지는 일반 산업, 초고순도 및 쎄니타리 애플리케이션에서 정확하게 압력을 측정할 수 있습니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 마운팅 외에도 광범위한 고객의 요구를 지원하는 선택 사양들이 ...