text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 피팅

    Swagelok 피팅은 유체 시스템 운영업체에 공정과 장비를 계속 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 누설 없는 성능을 제공합니다. 1947년 Swagelok ® 튜브 피팅이 발표된 이래로, 업계 전문가들은 Swagelok 피팅에 의존하여 분석, 계장, 소구경 공정 유체 시스템에서 누설 없는 연결을 실현해 왔습니다. 부식성 환경, 극한의 온도 또는 고압에 대응하는 피팅이 필요한 경우를 막론하고, Swagelok은 고객이 신뢰할 수 있는 연결을 구축하는 데 도움이 되는 신뢰성 높은 옵션을 제공합니다....

  • 플랜지 어댑터

    플랜지를 Swagelok ® 튜브 피팅 어댑터로 연결하면 플랜지가 있는 배관 시스템을 나사 및 용접 없이 튜빙 시스템으로 변환할 수 있으므로, 계장 라인과 같은 애플리케이션에서 잠재적인 누설 지점이 감소됩니다. Swagelok 플랜지 어댑터는 플랜지로 연결된 배관 시스템에서 튜빙 시스템으로 나사산, 용접 없는 변환을 지원합니다. 이 제품은 피팅 변환 지점에서 최적의 재질 강도를 보장하고 누설 가능성을 최소화할 수 있도록 원피스(One-Piece) 일체형 단조물에서 기계 가공됩니다. Swagelok 플랜지 어댑터는 폭넓은 애플...

  • 플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

    FJ 시리즈 플렉시블 메탈 호스는 투과가 바람직하지 않은 고온, 진공 또는 범용 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다. FJ 시리즈 호스는 범용 주름관 316L 스테인리스강 코어 편조 호스이며, 호스 압력 밀폐를 촉진하는 단일 편조 304 스테인리스강 외부층이 있고 더 뛰어난 내식성을 제공하는 316L 스테인리스강 편조 옵션도 선택할 수 있습니다. 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 투과에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오 1/4~2인치의 크기 범위, 진공~1600 psig(110 bar)의 사용 압력, ...

  • 플렉시블 튜빙

    Swagelok 플렉시블 튜빙은 고온 또는 저압 유체가 사용되는 투명성, 화학적 호환성 및/또는 탄력성이 필요한 애플리케이션에서 안전하고 신뢰성 높은 유체 이송을 지원합니다. 내화학성 PFA 플렉시블 튜빙은 저압 애플리케이션(최대 275 psig(18.9 bar))에서 Swagelok PFA 튜브 피팅 및 Swagelok 메탈 튜브 피팅과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 튜빙은 반투명이므로 시스템 유체를 볼 수 있으며, 매끄러운 내부 벽은 유량 제어 기능과 배출성을 제공합니다. 부드럽고 유연하며 투명한 Swagelok LT 시리...

  • 가스 분배 시스템

    가스 분배는 대부분의 산업, 연구, 제조 시설에서 매우 중요한 기능입니다. 안전하며, 신뢰성 높고, 효율적으로 가스를 필요한 곳에 전달하는 것은 강력한 운영 기반을 제공합니다. 가스 분배 시스템은 각 애플리케이션에 필요한 압력과 유량에 따라 가스를 고압 소스에서 설비로 전달하는 것이 목적입니다. Swagelok 표준 가스 분배 판넬은 완전 조립 상태로 테스트를 거친 후 공급됩니다. 또한 Swagelok 애플리케이션 가이드에서 하나의 부품 번호로 손쉽게 주문할 수 있으므로, 엔지니어가 새로운 시스템의 사양과 구매에 소비해야 하는 시간...

  • 그랩 샘플링 시스템

    Swagelok 그랩 샘플링 시스템을 맞춤 구성하면 특정 플랜트 애플리케이션 요구사항을 충족하는 동시에 안전하고 효율적인 샘플 추출이 가능합니다. 다양한 구성과 고급 기능의 샘플링 판넬이 공급됩니다. 구성 가능하며 신뢰성 높은 그랩 샘플링 판넬 Swagelok은 공정 라인에서 액체 또는 기체의 대표 샘플을 안전하게 포집할 수 있도록 설계된 첨단 기능을 포함한 다양한 구성으로 전체 구성 가능하며, 현지에서 제작 및 지원되고, 신뢰성 높은 그랩 샘플링 솔루션을 공급합니다. 압력 등급 샘플 실린더 내의 클로즈 루프 샘플링이 필요하거나 단...

  • 대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈

    Swagelok ® 대용량 페럴 장착기(HVSU)를 사용하면 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 사전 장착하여 신뢰성 높은 튜빙 연결구를 만들 수 있습니다. Swagelok ® 대용량 페럴 장착기(HVSU)는 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 효율적이며 신뢰성 높게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 공압식 가동, 전자식 제어 장치는 첨단 센서를 사용하여 프로세스를 개시 및 중단하므로 대용량 애플리케이션에서도 일관적이고 정밀한 페럴 장착 결과를 보장합니다. 긴 사이클 수명과 ...

  • 호스 커버

    Swagelok의 옵션 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, 자외선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다. 꺾임, 마모, 특정 재질에 대한 보호를 막론하고, 시스템 요구 사항을 충족하는 추가 보호 기능을 제공하는 다양한 Swagelok 호스 커버를 선택할 수 있습니다. 이점 재질 온도 방화 재킷 극한 온도의 내부 시스템 유체에 대한 단열을 제공하며, 다양한 유압 작동유 및 윤활유에 대한 내성이 있습니다. 직조 유리 섬유 –53~260°C(–65~500°F), 최고 1093&de...

  • 호스 단열

    호스의 단열재는 호스 내부 시스템 유체를 원하는 온도 레벨로 유지할 수 있도록 하며, 이는 뜨겁거나 차가운 유체 온도를 관리할 필요가 있을 때 특히 중요합니다. 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel) 단열재로 피복된 Swagelok 호스를 사용하면 유체를 원하는 온도 범위 내로 유지하고, 유체 사용에 따른 안전 위험과 높은 에너지 비용을 최소화할 수 있습니다. 자연 대류, 공기 유량, 습도 및 이슬점, 에너지 절감, 세이프 투 터치(Safe-to-Touch) 권장 사항 등과 같은 요소가 모두 추가 호스 단열이 시스템에 얼마나 유익...

  • 호스 및 플렉시블 튜빙

    Swagelok은 다각적인 액체 및 기체 운반 요구를 충족할 수 있도록 다양한 코어 재질, 보강재 스타일, 연결구, 단열 옵션을 포함하여 광범위한 범용 및 고순도 호스의 선택권을 제공합니다. 호스 | 유체를 운반하는 다층 연성 도관 플렉시블 튜빙 | 유체를 운반하는 단층 연성 도관 Swagelok은 광범위한 종류의 호스를 공급하므로 한 공급업체에서 다양한 고품질 호스를 조달할 수 있습니다. Swagelok은 모든 벌크 호스 디자인을 보유하고 있으며, 이는 모두 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도록 정확히 Swag...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.