-
스텐레스강심리스 튜빙인치 규격
스텐레스강 심리스 튜빙 인치 규격; 표준 계장 튜빙; 화학적 세정 및 안정화 처리된 튜빙; 써머커플 세정 (Thermocouple-cleaned) 튜빙
-
스텐레스강 튜빙미터 규격
특징; 3 ~ 25 mm 외경 심리스 튜빙; 316 / 316L 스텐레스강; ASTM A213➀ / A269
-
고순도용 체크 밸브CW 시리즈
완전 용접 설계로 시스템 유체의 밀폐를 신뢰할 수 있습니다.; 2 psig (0.14 bar) 정도의 차압이 발생하면 정방향 흐름이 시작됩니다.; 역압이 2 psig (0.14 bar) 미만에서 밸브가 닫힙니다.; 순도가 높은 재질인 316L SS를 몸체로 사용합니다.; 표준 또는 고순도용 표면 조도를 선택할 수 있습니다.; Swagelok® 초고순도 공정 사양 (SC-01)에 따라 세정 처리가 가능합니다.; 튜브 맞대기 용접, 암나사형 VCR® 피팅, 일체형 수나사형 VCR 피팅, 회전식 수나사형 VCR 피팅 및 Swagelok ...
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간