-
한국 승인
KGSC 독성 가스 애플리케이션용 밸브 승인
-
품질 시스템 승인
ISO 45001 ISO 45001 산업 안전 보건 경영 시스템(영어) ISO 14001 ISO 14001 환경 경영 시스템 인증(영어) ISO 9001 ISO 9001 품질 관리 시스템 인증(영어)
-
Swagelok® 누출 저감(Low-E) 인증 밸브
Swagelok ® 누출 저감(Low-E) 인증 밸브 가장 엄격한 산업용 누출 표준 충족 여러분은 점점 더 엄격해지는 환경 누출 규제에 직면하고 있습니다. Swagelok의 폭넓은 일반 산업용 및 프로세스 인터페이스 밸브 제품군은 아무런 구조 변경 없이 미국석유학회(API: American Petroleum Institute)의 가장 엄격한 비산 누출 테스트를 통과했습니다. 이는 고객 여러분이 애플리케이션에 항상 신뢰하고 있는 밸브가 압박 속에서도 지속적으로 성능을 유지하는 동시에 누출도 줄여줌을 의미합니다. 누출 저...
-
레귤레이터 유량 곡선 생성기
스웨즈락 레귤레이터 유량 곡선 생성기에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 RHPS 시리즈 압력 레귤레이터에 대해 사용자가 지정한 애플리케이션 변수를 기반으로 고유한 유량 곡선을 제공합니다. 레귤레이터 유량 곡선 생성기 링크 도구 용도 다음 작업을 수행할 수 있습니다. 최대 4개의 서로 다른 애플리케이션에서 단일 레귤레이터의 성능 확인 동일한 애플리케이션에서 최대 4개의 서로 다른 레귤레이터의 성능 비교 동일한 그래프에서 레귤레이터와 애플리케이션의 조합을 최대 총 4개까지 확인 도구 ...
-
재질 선정 가이드
해양구조물을 세우려면 약 15km에 가까운 배관과 2만 개 이상의 유체 시스템 부품, 최소 만 개의 피팅이 필요하고 기계적 체결을 8천 번이나 해야 합니다. 일정한 재질을 선택하기란 쉽지 않은 것은 당연합니다. 계장 라인, 유압 전력, 화학물질 주입, 홍수 시스템 등에 대한 재질을 선정할 때에는 고려할 사항이 많습니다. 바로 이러한 부분을 스웨즈락이 도와드리겠습니다. 스웨즈락은 1947년부터 계속해서 부식을 연구하고 있습니다 . 부식에 대한 재질의 속성뿐 아니라, 부식을 일으키는 요인에 대한 깊은 이해를 바탕으로 귀하가...
-
부식 유형
적절한 재질 솔루션을 찾는 것은 문제의 근원에서 시작함을 의미합니다. > 출력 가능한 재질 선정 가이드 버전을 확인하고 다운로드하십시오 신뢰받는 자문가와 상담하기 전문가 수준의 서비스에 액세스하기 일반(균일) 부식 가장 잘 알려진 부식 유형으로, 발견하고 예측하기도 가장 쉽습니다. 일반 부식으로 인해 심각한 고장이 발생하는 경우는 흔하지 않지만, 사례가 없는 것은 아닙니다. 이러한 이유로 일반 부식은 일반적으로 중대한 문제라기보다는 귀찮은 골칫거리 정도로 여겨집니다. 일반 부식은 금속 표면 전반적으로 비교적...
-
내식성 금속
다양한 유형의 부식을 관리하기 위해 사용할 수 있는 재질에 대해 알아보세요. > 출력 가능한 재질 선정 가이드 버전을 확인하고 다운로드하십시오 재료 과학 교육 자세히 알아보기 신뢰받는 자문가와 상담하기 전문가 수준의 서비스에 액세스하기 316 스테인리스강 스텐레스강 모든 스테인리스강의 크롬 및 니켈은 부식 저항 및 연성에 중요합니다. 크롬을 >10% 첨가하면 강이 스테인리스강으로 변하여 크롬이 풍부한 접착성의 보이지 않는 층이 형성됩니다. 합금의 크롬이 대기 중에서 산소와 반응하면 이러한 산화...
-
업계 표준 및 요구사항
316/316L 또는 특수 합금으로 제작된 스웨즈락 유체 시스템 부품은 NACE MR0175/ISO 15156 Sour 가스 표준의 요건을 충족합니다. Alloy 6HN(UNS N08367) 및 2507로 만들어진 밸브 및 피팅은 NORSOK M-650 공급망 자격 기준을 충족하는 공정에서 엄격한 제조된 바 스톡을 활용하고 단조 과정을 거쳐 생산됩니다. NACE 요구사항 NACE MR0175/ISO 15156 표준에는 Sour 환경에서(즉, 황화수소(H 2 S)가 존재하는 환경의 오일/가스/해수 혼합물에서) 황화물로 인해 ...
-
출처
추가 자료 기타 유용한 참고 자료에 액세스하기: 참조 안내서 튜빙 데이터 시트 MS-01-107 튜빙 데이터 — 엔지니어링 조합 MS-06-117 제품 테스트 보고서 316 스테인리스강 스웨즈락 ® 튜브 피팅 엔지니어링 조합의 염화물 응력 부식 균열(CSCC) 테스트 PTR-4183 — 염화물 응력 부식 균열 테스트 초오스테나이트계 254 SMO ® (6몰) 스테인리스강 튜빙 및 스테인리스강 스웨즈락 ® 튜브 피팅 PTR-2834 — 인장 당김 테스트 PTR-2835 — 고온 열 사이클링...
-
소프트웨어
스웨즈락 소프트웨어 다운로드 이 페이지에서는 스웨즈락 제품 및 도구를 지원하는 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. MPC(모듈형 유체 시스템) 컨피규레이터: 분석 계장 또는 샘플 컨디셔닝 시스템을 설계하시나요? 스웨즈락 MPC 컨피규레이터를 다운로드하여, 완전한 BOM 및 조립 도식을 포함한 ANSI/ISA 76.00.02 준수 소형 모듈식 설계를 구축하고 조립하는 데 도움을 주는 강력한 대화형 도구를 사용해 보세요. 중요: 소프트웨어 사용 및 적용되는 보증을 자세히 알아보려면 스웨즈락 임베디드 시스템 ...