‘{0}’ 검색 결과
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-4GUF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-4GUF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-4GUF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-8GUF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-4GUM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-4GUM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간