시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316L VIM-VAR |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/2인치 |
연결구 1 종류 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 |
연결구 2 크기 | 1/4인치 |
연결구 2 종류 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37070710 |
eClass (5.1.4) | 37020512 |
eClass (6.0) | 37020514 |
eClass (6.1) | 37020512 |
UNSPSC (4.03) | 40141713 |
UNSPSC (10.0) | 40142606 |
UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
UNSPSC (15.1) | 40183101 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4MW-6-2 | 316L VIM-VAR | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4MW-6-2P | 316L VIM-VAR | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-6MW-6-4 | 316L VIM-VAR | 3/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-6MW-6-4P | 316L VIM-VAR | 3/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-4P | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-6 | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-6P | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.