모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2-VCR-CP 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-CP-BP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-CP 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-12-VCR-CP 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-CP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCR-CP 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-CP-B25 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-BP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-P 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-P 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-SP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 보호 플러그 - - SS-12-VCR-P 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCR-P 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-RP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 회전형 피팅 - - SS-2-VCR-P 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-P-B25 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간