text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스

T series is a PTFE smooth-bore core hose with a 304 stainless steel braid promoting hose pressure containment, and optional 316L stainless steel or alloy 400 braids available. This hose is commonly used where chemical compatibility and permeation resistance is desired.

A size range of 1/4 through 1 inch, working pressures from vacuum to 3000 psig (206 bar), and a variety of end connections allow the T series hose to meet the needs of a range of systems. An optional carbon black-filled PTFE core is available for applications that require static dissipation. Custom assemblies are available with other options including hose covers and tags.

Every T series hose assembly is pressure tested with water for 30 to 60 seconds at 1.5 times the working pressure to a requirement of no visible leakage at ambient temperature.

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
  • 모든 제품
  • PTFE 주름 없는 코어 호스
  • 호스 및 플렉시블 튜빙
모든 필터 삭제
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스 — T 시리즈 PTFE 호스

    PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스 — T 시리즈 PTFE 호스
    스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
    문의
    부품 번호(Part #)
    몸체 재질
    연결구 1 크기
    연결구 1 종류
    연결구 2 크기
    연결구 2 종류
이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.