![스누버 피팅(게이지 프로텍터)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/snubber-fittings-1400x411.jpg)
스웨즈락® 스누버 피팅
스누버 피팅은 시스템 압력과 충격으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 손상으로부터 게이지와 계기를 보호하고 계기에 충격 없이 라인 압력이 도달하도록 합니다.
카테고리
![게이지 프로텍터 게이지 프로텍터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-SA-EA.jpg?impolicy=product)
게이지 프로텍터
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
스누버 피팅 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
![누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법
경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.
![석유 굴착 장치 근로자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
![A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
![Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
![Snubber fitting](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/snubber-fittings-640x440.jpg)
Snubber Fittings (Gauge Protectors)
The response rate of an instrument to system changes is reduced when a Swagelok snubber fitting is installed upstream from a pressure-sensitive instrument, protecting it from potential damage. Pressure damping (snubbing) is accomplished through the use of a porous sintered 316 stainless steel element. The response rate then generally varies with the initial pressure drop across the element, allowing the instrument to smoothly come to line pressure.