text.skipToContent text.skipToNavigation
체크 밸브

Swagelok® 체크 밸브

Swagelok 인라인 체크 밸브는 일반 용도 및 고순도 애플리케이션에서 역류를 제어하는 제품이며 조절 가능하거나 고정된 크래킹 압력 범위로 공급됩니다. 초과 유량 밸브는 초과 유량의 다운스트림 방출을 막아 시스템 무결성과 안전성을 강화합니다.

View Check Valves

체크 밸브는 유체의 한 방향 유동만을 허용하도록 설계되며 중압 및 고압 애플리케이션에 사용하기에 적합한 등급입니다. 사용 가능한 다양한 디자인에는 광범위한 상황에서 사용할 수 있는 스프링 포펫 리프트 완전 용접형 고순도 체크 밸브가 포함됩니다.

XS 시리즈 초과 유량 밸브에는 다운스트림에서 초과 유량이 발생하면 트립 위치로 이동한 후 압력이 균등화되면 재설정되는 슬롯형 포펫이 있습니다. 이 제품은 복잡한 바이패스 메커니즘이 필요 없으므로 유지보수 시간이 절감됩니다.

카테고리

Hydrogen Check Valves

Hydrogen Check Valves

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

스웨즈락은 UHP 애플리케이션에서 역류 제어가 필요한 곳에 CHP 시리즈 UHP 플루오르폴리머 체크 밸브를 제공합니다.
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브, CV 시리즈

The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 차단 밸브

Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.

체크 밸브 카탈로그

구성 재질 압력 및 온도 등급 옵션 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브용 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

시스템에 가장 적합한 밸브는 커다란 차이를 만들 수 있습니다

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 귀사 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 커지고 있는 우려 사항입니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지 어떤 테스트를 거치는지 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.