니들 및 미터링 밸브 — 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈 — 직선형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-445-FP 316 스테인리스강 9/16-18인치 암나사 평행 나사 9/16-18인치 암나사 평행 나사 SS-645-FP 316 스테인리스강 3/4-16인치 암나사 평행 나사 3/4-16인치 암나사 평행 나사 SS-410-FP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간