![벨로우즈 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/bellows-sealed-valves-1400x411.jpg)
스웨즈락® 벨로우즈 밸브
벨로우즈 밸브는 다양한 유량계수와 스템팁 재질 옵션으로 일반산업 및 고순도 서비스에서 대기중으로 누설을 방지하기 위하여 패킹이 없는 구조와 용접된 밀폐를 사용하였습니다.
카테고리
![고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈 고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-BNV51-C.jpg?impolicy=product)
고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈
Discover high-purity valves with positive stem retraction, smooth actuation, and union bonnet construction for enhanced cycle life and cleanliness.
![고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈 고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-HBS4-O.jpg?impolicy=product)
고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈
Explore high-pressure, pneumatically actuated bellows-sealed valves with all-metal seal to atmosphere and with full pressure rating in either direction.
![공압식 액츄에이터 공압식 액츄에이터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4BK-1C-K10.jpg?impolicy=product)
공압식 액츄에이터
Enhance your system's performance with high-quality pneumatic actuators for bellows-sealed valves, designed for reliable and precise fluid control.
![미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈 미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4BMG.jpg?impolicy=product)
미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈
Reliable metering bellows valves feature a hardened stainless steel actuator, six-turn max flow, and slotted handles for screwdriver adjustments.
![방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈 방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4BY-V35-1C.jpg?impolicy=product)
방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈
Discover the BY Series Bellows-Sealed Valve for switching service. Compact, packless design with Torlon® stem guide for consistent shutoff.
![벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bellows-sealed-3-valve-manifolds-400x400.jpg?impolicy=product)
벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈
The Swagelok® 3-valve manifold uses bellows-sealed valves for systems with difficult fluid containment requirements.
![스페어 부품 및 액세서리 스페어 부품 및 액세서리](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4BK-K1.jpg?impolicy=product)
스페어 부품 및 액세서리
Find high-quality components designed for optimal compatibility. Spare parts and accessories for stem tip kits, bellows kits, indicator switch kits, and gasket kits.
![일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈 일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4BG.jpg?impolicy=product)
일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈
Ensure reliable shutoff with precision-formed metal bellows valves with gasketed or welded body-to-bellows seals and stem tips for regulating service.
![패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4UW.jpg?impolicy=product)
패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈
Enhance reliability and versatility with Swagelok® U series bellows-sealed valves, which feature a secondary containment system that prevents atmospheric leaks.
벨로우즈 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
정확하고 반복적으로 일정한 흐름을 유지하기 위한 마이크로미터 핸들; 최대 사용 압력 700 psig (48.2 bar); 최고 온도 482°C (900°F); 316 스텐레스강 구조
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구
![스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
![화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.
![산업용 유체 시스템에서 블록 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.
![반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.
![벨로우즈 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/bellows-sealed-valves-640x440.jpg)
벨로우즈 밸브
벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 특히 중요한 경우 대기중으로 누설을 방지하는 패킹이 없는 구조 및 용접된 밀폐로 신뢰할 수 있는 밀폐 성능을 제공합니다. 다양한 스타일, 스템 팁 재질, 유량 계수 범위 및 연결구가 일반산업 및 고순도 서비스에 여러 가지 옵션을 제공합니다.