밸브 — 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-67 - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-41G 스테인리스강 - - - - SS-MB-43G 스테인리스강 - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-PBKM4 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - S-PBKM2 탄소강 1/8인치 수나사 NPT - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈 — 2-Way 직선형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-63TF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT B-63TS10 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-63TS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-65TF12 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT B-65TF16 황동 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT S-65TF16 탄소강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-62EF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-62PS4-5228 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-62TF4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-62TF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-62TS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS4-JK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS4-JLK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS6-JK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS6-JL 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 SS-63PF8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT SS-68TSW32P 316 스테인리스강 2인치 파이프 소켓 용접 2인치 파이프 소켓 용접 B-62TF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT SS-63TF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63TF8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63PS8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-62TS6-JLK 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-8P6T4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8P6T-BL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P6T 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8P6T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8P6T2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8P6T4-BK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8P6T-MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P4T-MM-BK 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P4T-TE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8P6T-BK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8P6T-LD 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8P6T-M1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P6T-M1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8P6T4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8P6T-TE 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-2P4T 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-2P4T4 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-4P4T 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-4P4T1 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-4P4T2 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-4P4T4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-4P4T4-RT 황동 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 B-4P4T5 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-6P4T-MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-6P6T 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-8P6T 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 PFA-43S4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 PFA-43S4-PM PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-10P6T-MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-12P6T-MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-2P4T 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-2P4T2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2P4T4 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-2P4T-BK 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4P4T4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4P4T4-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-4P4T5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4P4T5-M1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4P4T-BK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T-BL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T-M1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T-RD 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4T-TE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4V 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P4V4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4P4V-LD 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4P6T4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-6P4T 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P4T-BK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P4T-LD 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6P4T-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-6P4T 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 — 3-Way 방향 전환형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-42GXF2-1466 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-41XS2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-42XS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-42XS6MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-43XF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-43XF4RT 황동 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 B-43XS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-43XS6MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-44XS6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-45XF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT HC-43XS4 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 M-43XS4 합금 400 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-41GXHLS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-41GXS1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-41GXS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-41GXS3MM 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-42GXLS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXS4-1466 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXS4-51S 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXS4-51SDM 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXS4-SG 316 스테인리스강 Sour 가스 풀림처리 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GXS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-43GXF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-43GXLF4-LL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-43GXLS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS4-1466 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS4-51S 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS4-LL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS4-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-44XF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-44XF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-44XS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-44XS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-44XTS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-45XF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-45XS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-45XS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-45XS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-45XTS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-42XF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-44XF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-44XF6 황동 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-41GXS2-1466 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-41GXS2-51S 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GXF4-51S 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PHEN-P6T-K4-RD - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK 나일론 - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-51K-62K-OG 스테인리스강 - - - - SS-51K-62L-BK 스테인리스강 - - - - SS-51K-63K-OG-4 스테인리스강 - - - - SS-51K-63LLK-OG 스테인리스강 - - - - SS-51K-67L 스테인리스강 - - - - SS-5K-42GPM 스테인리스강 - - - - SS-5K-43GPM 스테인리스강 - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG 스테인리스강 - - - - SS-51K-65K-OG 스테인리스강 - - - - SS-5K-83 316 스테인리스강 - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L 스테인리스강 - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L 스테인리스강 - - - - NY-5K-43GLL-BK 나일론 - - - - SS-5K-83LH 316 스테인리스강 - - - - NY-5K-45LLC-BK 나일론 - - - - SS-51K-62LK-OG 스테인리스강 - - - - NY-5K-43GLL-RD 나일론 - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈 — 3-Way 방향 전환형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-63XTF8-53S 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63XTF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-63XTS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-65XTF12-F16 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-65XTF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-62XTF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-62XTS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-62XTS4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-63XTS8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 — 2-Way 직각형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-44S6-A 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-43F4-A 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-43GS6-A 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GS6MM-A 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-45S12-A 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-45S8-A 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-43S4-A 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-41GS2-A 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GS4-A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-42GS6MM-A 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GF4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-43GM4-S4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-43GS4-A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 — 4-Way 교차형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-43YF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-45YF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-43YF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-43YF2-125 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-45YF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 — 5-Way 방향 전환형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-43ZF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-43ZF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-43ZF2-049 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-45ZF8-ND 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간