Swagelok® Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel
Mit den Lecksuchmitteln, Schmier- und Dichtmitteln von Swagelok lassen sich Leckagen problemlos finden und beseitigen oder gänzlich vermeiden, noch bevor sich diese auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken.
Lecksuchmittel |Unsere Lecksuchmittel zeigen an, welche Systemverbindungen Undichtigkeiten aufweisen
Schmier- und Dichtmittel |Unsere Schmier- und Dichtmittel können Leckagen bei der Montage verhindern.
Mit unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln Leckagen unterstützen wir Fluidsystembetreiber dabei, ihre Betriebskosten zu senken, die Montagezeiten zu verkürzen und für eine höhere Betriebssicherheit zu sorgen. Denn im besten Fall verursacht eine Leckage zwar hohe Kosten, wenn Betriebsmittel oder Prozessmedien verloren gehen, doch weitaus gefährlicher sind die mit einer Leckage einhergehenden Sicherheitsrisiken für das Betriebspersonal. Wir bieten eine Vielzahl von Lecksuchmitteln, Schmier- und Rohrleitungsdichtmitteln, um Sie bei der Beseitigung und Vorbeugung derartiger Leckagen zu unterstützen.
- Zur Ermittlung von Leckagestellen in Ihren Fluidsystemen können Sie die Snoop® Lecksuchmittel von Swagelok auf die vorhandenen Verbindungsstellen auftragen und anhand der Blasenbildung die entsprechende Stelle finden.
- Zur Vorbeugung von Leckagen an Verbindungsstellen stehen folgende Swagelok-Produkte zur Auswahl: SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freies Gewindedichtmittel sowie die Verschlussstopfen der Serie TP von Swagelok.
- Für eine erleichterte Rohrleitungsmontage und sicherere Verbindungsstellen bieten wir die Goop™ Gewindeschmiermittel.
Mehr über Leckageerkennung erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln?
Leak Detector, Lubricant, and Sealant Categories
Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。