PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스
PTFE and PFA core hose available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in. (6 to 12 mm)
- –65°F (–53°C) to 450°F (232°C)
- PTFE
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4BHT-72 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4MBHT-12 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4MBHT-24 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-24 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-48 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-36 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-12 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-18 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-24 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-6 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4MBHT-36 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-60 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12BHT-24 PTFE 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-18 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12BHT-36 PTFE 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12BHT-48 PTFE 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-12 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-120 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-36 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-60 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8MBHT-24 PTFE 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8MBHT-36 PTFE 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-36 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-60 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-12 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-120 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-72 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-18 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-24 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-48 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-48 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-72 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간