![프로세스 볼 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브
Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.
볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션
밸브 선정은 산업, 배관, 계장 시스템의 적절한 설계와 유지보수에서 중요한 요소입니다. 특정 애플리케이션에 적합한 밸브를 선정하지 않으면 운영업체가 부적절하거나 부족한 유량, 가동 중단 증가, 피할 수 있는 안전 위험 등을 마주할 수 있습니다.
유체 시스템 설계 초기에는 일반적으로 볼 밸브와 플러그 밸브가 선정됩니다. 유체 시스템의 수명 전반에 걸쳐, 유지보수 기술자는 일반적으로 사양에 따라 시스템에 사용하고 있는 것과 같은 유형의 부품으로 교체하게 됩니다. 따라서, 처음부터 적절한 밸브를 선택하는 것이 더욱 중요합니다.
Swagelok 볼 밸브는 비산 누출 및 누설을 제어하며, 범용에서 핵심 서비스 애플리케이션에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 종류가 있습니다.
Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질을 선택할 수 있습니다.
하지만, 어떻게 올바른 선택을 할 수 있습니까?
계장 시스템을 설계하거나 업데이트할 때 적절한 2-way 밸브를 선택하면 시스템을 안전하고 신뢰성 높게 유지할 수 있습니다. STAMPED 방식을 사용하여 애플리케이션에 최적인 Swagelok® 60 시리즈 볼 밸브를 선택하는 방법을 알아보십시오.
추가 밸브 비디오 보기
카테고리
![다목적 볼 밸브, AFS 시리즈 다목적 볼 밸브, AFS 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
다목적 볼 밸브, AFS 시리즈
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![다목적 볼 밸브, SK 시리즈 다목적 볼 밸브, SK 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4SKPF4.jpg?impolicy=product)
다목적 볼 밸브, SK 시리즈
Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 소형 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능하며, 최대 6000psig (413bar) 압력에서 확실한 개폐를 제공합니다.![스페어 부품 및 액세서리 스페어 부품 및 액세서리](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
스페어 부품 및 액세서리
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
![쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
![원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
![중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈 중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-double-blockand-bleed-valves-ipt-series-400x400.jpg?impolicy=product)
중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈
스웨즈락 IPT 시리즈 더블블록 & 블리드 밸브는 최대 20000psig 압력까지 이중 차단이 가능하며 두 가지 구성으로 제공될 수 있습니다.![중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈 중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-styleball-valves-ctb-series-400x400.jpg?impolicy=product)
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈
컴팩트한 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언-스타일 볼 밸브는 작은 토크로 1/4바퀴 핸들 회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 확실한 개폐를 제공합니다.![중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈 중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-400x400.jpg?impolicy=product)
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈
Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언-스타일 볼 밸브는 소형 설계로서 작은 힘으로 1/4바퀴 회전이 가능하며 확실한 개폐를 제공합니다.![플러그 밸브 플러그 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
플러그 밸브
Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.
볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
GB 시리즈 볼 밸브; –40~248˚F(–40~120˚C)에서 최대 사용 압력 6250psig(430bar); Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구, 3/8~1in. 암나사형 파이프,in. 또는 미터 규격(12mm~25mm); 내부식성 몸체 재질; 316/316L, 합급 2507, 6-몰리, 합급 625, 합급 825, 합급 C-276; 내화성 어플리케이션용 API 607 옵션 및 사워 가스 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질
특징: 래크피니언 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치; ISO 5211-준수 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치, 위치 센서; 현장 조립용 완전 개폐 어셈블리 및 키트
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 유량 계수 (Cv) 4.0 ~ 13.8; 인치 및 미터 단위 Swagelok 튜브 피팅, ISO 및 NPT 파이프 연결구 사용 가능; 316 스텐레스강 몸체 및 연결구; 수동식 또는 공기작동식 개폐기
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Features: Quarter-turn operation and full flow design; Light in weight; High-purity PFA material with low extractables for chemical resistance; 1/4 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections for consistent performance
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
![유체 샘플링 시스템용 밸브 선정](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
![화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
![산업용 유체 시스템의 블록 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
![반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.