text.skipToContent text.skipToNavigation

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 저압 3-Way 방향 전환형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 저압 3-Way 방향 전환형
저온 용도에 적합하게 설계된 L83 트러니언 스타일 볼 밸브는 소형 외관에 대유량 효율성이 결합된 제품입니다. 이 제품은 낮은 토크로도 매끄러운 작동이 가능하며 폭넓은 온도 범위를 지원합니다. 요청에 따라 ECE R110 형식 승인 모델도 공급 가능합니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-L83XKF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-L83XPF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.