|
Fluorocarbon FKM O-ring Kit for 9/16-18 SAE/MS Straight Threads, 90 Durometer, Uniform Size 906
Код изделия: K-FCBR-90-OR-906
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Комплекты уплотнения серии CПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Fluorocarbon FKM O-ring Kit for 9/16-18 SAE/MS Straight Threads, 90 Durometer, Uniform Size 906
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Комплекты уплотнения серии C
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
K-FCBR-90-OR-906 — Fluorocarbon FKM O-ring Kit for 9/16-18 SAE/MS Straight Threads, 90 Durometer, Uniform Size 906
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Fluorocarbon FKM |
| Материал уплотнительного кольца | 90 Durometer, Uniform Size 906 |
| eClass (4.1) | 37010633 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI70-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI70-8CP-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI90-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
