|
PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):120 インチ(3.0 m)
Код изделия: SS-8BHT-120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Шланг серии Т из PTFEЕсли вам требуется химическая совместимость или рассеяние статического электричества, вы можете сделать свою систему более гибкой с помощью шлангов Swagelok с гладким каналом и центральной трубкой из фторопласта (PTFE). Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):120 インチ(3.0 m)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Шланг серии Т из PTFE
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Технические характеристики
SS-8BHT-120 — PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):120 インチ(3.0 m)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | PTFE |
| Размер соединения 1 | 1/2 インチ |
| Тип соединения 1 | Swagelok®チューブ・アダプター |
| Размер соединения 2 | 1/2 インチ |
| Тип соединения 2 | Swagelok®チューブ・アダプター |
| Длина шланга | 3.0 m (120 in.) |
| размер шланга, | 1/2 インチ |
| Максимальная температура, °F (°C) | 450 (232) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
