text.skipToContent text.skipToNavigation

Klemmringsatz (1 Vorderer Klemmring/1 Hinterer Klemmring) Bestellung in Vielfachen von 10

型番: SS-200-SET

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
特徴 Halter enthält 10 Sätze
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
フェルール・セット

フェルール・セットにより、チューブに対して漏れない強固なグリップが可能―信頼性の高いシール性能を必要とする重要な流体およびガスシステムに適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Klemmringsatz (1 Vorderer Klemmring/1 Hinterer Klemmring) Bestellung in Vielfachen von 10

型番: SS-200-SET
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

フェルール・セット
フェルール・セットにより、チューブに対して漏れない強固なグリップが可能―信頼性の高いシール性能を必要とする重要な流体およびガスシステムに適しています。

仕様

SS-200-SET — Klemmringsatz (1 Vorderer Klemmring/1 Hinterer Klemmring) Bestellung in Vielfachen von 10

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
特徴 Halter enthält 10 Sätze
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-100-SET Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-10M0-SET Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-200-SET Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-300-SET Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-400-SET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-600-SET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-6M0-SET Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-810-SET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-200-SET Nylon 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-400-SET Nylon 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-600-SET Nylon 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-12M0-SET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-300-SET 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-SET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-400-SET PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-600-SET PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-810-SET PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。