|
Manguito reductor de acero inox. 316, 2 pulg. NPT macho x 1 pulg. NPT hembra
Referencia #: SS-32-RB-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Manguito reductor de acero inox. 316, 2 pulg. NPT macho x 1 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-32-RB-16 — Manguito reductor de acero inox. 316, 2 pulg. NPT macho x 1 pulg. NPT hembra
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 1 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| B-8-RB-4 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
