ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・フル・フロー型ボディ、0.4 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
부품 번호: SS-QC4-B-400MB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
관통 유로형 몸체스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・フル・フロー型ボディ、0.4 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
관통 유로형 몸체
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
SS-QC4-B-400MB — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・フル・フロー型ボディ、0.4 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4인치 |
연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
CV 최대 | 0.4 - SESO 스템과 체결할 경우 |
윤활제 | 다우 코닝 111 |
O-링 재질 | 탄화플루오르 FKM |
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C |
실온에서의 체결된 압력 등급 | 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C |
시리즈 | QC4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
eClass (10.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.