Catalogs
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Entlüftungs und Belüftungsventile
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-4P-4M | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-4P-4M-MP-SC11 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-4P-6M | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
S-4P-4M | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4P-2M | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4P-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-4P-4M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4P-4T | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-4P-6M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4PM2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4PST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.