Swagelok® 원자층 가공용 초고순도 다이어프램 밸브(ALD7 시리즈)
Swagelok ALD7 초고순도 밸브는 신규 또는 기존 반도체 제조 장비의 칩 생산량을 극대화하는 데 필요한 유량 일관성과 용량, 액추에이터 속도, 온도 등급, 청정도를 제공합니다.
ALD7 밸브 정보 요청Swagelok® ALD7 원자층 증착용(ALD) 초고순도 다이어프램 밸브는 반도체 장비 생산업체 및 칩 제조업체가 생산 공정의 한계를 극복하는 데 필요한 유량 일관성 및 용량, 액추에이터 속도, 고온 성능을 지원함으로써 실현 가능한 칩 수율을 올리고 수익성을 높일 수 있도록 합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명 동안 밸브 간, 투입량 간, 챔버 간에 일관적인 성능을 제공합니다.
Swagelok ALD7 밸브의 특징:
- 가장 까다로운 애플리케이션에서도 수백만 회의 사이클 동안 신속하고 정밀한 투입량을 제공하며, 응답 시간이 최단 5 ms인 강화 액추에이터 기술이 적용되었습니다
- 밸브 몸체가 독점 기술인 Swagelok 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 구성되어 부식성 가스에 대한 내성이 뛰어납니다
- 최대 200°C까지 가열해도 공압 액추에이터를 최대 사용 온도인 150°C 미만으로 유지할 수 있습니다
- 최고 0.7의 유량 계수(Cv)를 제공합니다(0.5~0.7 Cv의 유량 계수를 제공하는 옵션 맞춤형(출고 시 설정) 버전 공급 가능)
- Swagelok 산업 표준 ALD 밸브와 같은 점유 공간을 유지하며 반응 챔버 근처의 제한적인 공간을 최대한 활용하는 일체형 단열재가 적용되어 있습니다
ALD7 밸브 사양
| 사용 압력 | 진공~145 psig(10.0 bar) |
| 파열 압력 | >3200 psig(220 bar) |
| 작동 압력 | 60~120 psig(4.1~8.27 bar) |
| 온도 등급 | 표준 밸브 몸체: 0°C(32°F)~200°C(392°F) |
| 유량 계수 | 표준 0.7 Cv(출고 시 설정) |
| 몸체 재질 | 316L VIM-VAR 스테인리스강 |
| 다이어프램 재질 | 코발트 초합금 |
| 연결구 | 종류: VCR® 피팅, 튜브 맞대기 용접, 1.5인치 모듈 조립형 대유량 C-씰 |
ALD 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
ALD7 시리즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
원자층 증착 (ALD) 용 다이어프램 밸브 고속 개폐 시에도 매우 긴 수명 유지 ; Cv 범위 0.27 ~ 0.62; 고온용 개폐기로 200°C (392°F)까지 사용가능; 전자 개폐기 위치 감지 옵션; 초고순도 사양에 적합한 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체; VCR®, 튜브 맞대기 용접 및 블럭 조립식 연결구
ALD 및 ALE 반도체 가공과 관련된 최우선 과제를 해결하는 방법
ALD 및 ALE 반도체 생산 공정에는 몇 가지 본질적인 과제와 복잡성이 따릅니다. 적절한 프로세스 밸브 선택을 통해 이를 극복하는 방법을 알아보십시오.
ALD 문제 해결에 적합한 밸브 선택고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future
Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.
Reliable Fluid System Solutions for the Scientific Frontier
Learn why Finnish dilution refrigerator manufacturer Bluefors trusts Swagelok for fluid system components and solutions that help enable quantum computing, experimental physics, and more.