Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-600-NFSET | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-810-NFSET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.