Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Stutzen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Stutzen
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
GL4H | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 고압 그랜드 | - | - | Produkt anzeigen |
GL4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 중압 그랜드 | - | - | Produkt anzeigen |
GL9H | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 고압 그랜드 | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.