Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-10M5-8M | 황동 | 10mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-1215-10 | 황동 | 3/4인치 | - | 5/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-405-170 | 황동 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-405-2 | 황동 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-405-3 | 황동 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-605-4 | 황동 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-6M5-4M | 황동 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-815-6 | 황동 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
B-8M5-6M | 황동 | 8mm | - | 6mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-1015-8 | 스테인리스강 | 5/8인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-10M5-8M | 스테인리스강 | 10mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-1215-10 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 5/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-1215-8 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-12M5-10M | 스테인리스강 | 12mm | - | 10mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-12M5-8M | 스테인리스강 | 12mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-1615-12 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 3/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-1615-14 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 7/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-305-2 | 스테인리스강 | 3/16인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-405-170 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-405-2 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-405-3 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-505-3 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-505-4 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-605-277 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 0.277인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-605-3 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-605-4 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-6M5-4M | 스테인리스강 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-815-4 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-815-6 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
SS-8M5-6M | 스테인리스강 | 8mm | - | 6mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.