|
Multi-Purpose Push-On Hose, 1/2 in. Hose Size, Blue, 250 ft (76 m) Continuous Length
Part #: PB-8-250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PB Series Rubber HoseFind Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose, 1/2 in. Hose Size, Blue, 250 ft (76 m) Continuous Length
Log in or Register to view price
Catalogs
PB Series Rubber Hose
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
PB-8-250 — Multi-Purpose Push-On Hose, 1/2 in. Hose Size, Blue, 250 ft (76 m) Continuous Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Buna N |
| Hose Color | Blue |
| Hose Length | 250 Feet |
| Hose Size | 1/2 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142009 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-16 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.