text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 NPT hembra, componentes húmedos recubiertos de Sulfinert

Referencia #: SS-QC4-B-4PFJA

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Revestimientos/Recubrimientos Composants en contact le fluide avec revêtement Sulfinert
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 NPT hembra, componentes húmedos recubiertos de Sulfinert

Referencia #: SS-QC4-B-4PFJA
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-4PFJA — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 NPT hembra, componentes húmedos recubiertos de Sulfinert

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Revestimientos/Recubrimientos Composants en contact le fluide avec revêtement Sulfinert
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.