text.skipToContent text.skipToNavigation
échantillonnage de l’ammoniac

Échantillonneur d’ammoniac Swagelok®

L’échantillonneur d’ammoniac anhydre Swagelok® sécurise les prélèvements en limitant l’exposition des opérateurs à l’ammoniac liquéfié ou vaporisé. Il apporte une certaine uniformité à l’opération de prélèvement, accélère considérablement le processus et évite d’avoir à transporter des échantillons d’ammoniac à l’intérieur des installations.

Demander un complément d’information

Une meilleure solution pour prélever des échantillons d’ammoniac

L’ammoniac anhydre est utilisé dans la production d’engrais, de plastiques, de textiles, de pétrole, etc. Pour éviter la corrosion fissurante dans les réservoirs de stockage et les problèmes de qualité de l’ammoniac, le produit doit être régulièrement échantillonné pour vérifier que sa teneur en eau est comprise entre 0,2 % à 0,5 %.

Le système d’échantillonnage en boucle fermée de Swagelok est conçu pour éliminer les difficultés inhérentes aux méthodes traditionnellement utilisées prélever des échantillons d’ammoniac.

L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok :

  • Limite l’exposition de l’opérateur à une substance dangereuse
  • Apporte une certaine uniformité à l’opération de prélèvement pour des résultats plus fiables
  • Accélère la collecte des résultats
  • Respecte les normes de qualité et de sécurité les plus strictes
sécurité

Conçu pour la sécurité

Les méthodes traditionnellement utilisées pour prélever des échantillons d’ammoniac peuvent exposer les opérateurs à la substance sous forme liquéfiée ou vaporisée, ce qui impose le port d’un équipement de protection individuelle (EPI) complet. L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok limite à la fois l’exposition de l’opérateur et l’impact environnemental. Il peut en outre être installé directement au point d’échantillonnage, ce qui évite d’avoir à transporter et stocker de l’ammoniac dans les installations.

exactitude

Conçu pour produire des résultats exacts

Les processus manuels d’échantillonnage de l’ammoniac reposent sur les compétences et le jugement de l’opérateur, ce qui peut entraîner des inexactitudes qui peuvent elles-mêmes occasionner des coûts inutiles, voire déboucher sur une production non conforme au cahier des charges. Dans un processus manuel, il est difficile de remplir précisément un tube d’échantillonnage chaud alors que l’ammoniac s’évapore. Le taux d’évaporation, qui est également difficile à contrôler, est une autre source d’inexactitude. L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok est conçu pour fournir des résultats cohérents.

efficience

Conçu pour l’efficience

L’évaporation prend également beaucoup de temps. Les opérateurs prélèvent les échantillons manuellement, puis les exposent à des sources de chaleur pendant au moins huit heures avant de pouvoir obtenir des résultats. L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok permet de ramener la durée totale du processus à environ deux heures.

Caractéristiques et avantages de l’échantillonneur d’ammoniac Swagelok

caractéristiques et avantages de l’échantillonneur d’ammoniac

Des supports fermés

Notre échantillonneur est équipé de supports fermés qui améliorent la sécurité en limitant l’exposition de l’opérateur à l’ammoniac et l’impact environnemental des émissions.

  • Les supports fermés dispensent l’opérateur de porter un EPI complet
  • La structure en verre permet à l’opérateur de contrôler visuellement l’état de l’échantillon
  • Disponible avec un ou deux supports

Des tubes échantillonnage préalablement refroidis

Le support et le tube d’échantillonnage sont refroidis au moyen d’un bain d’ammoniac froid afin d’empêcher toute ébullition qui nuirait à la précision du remplissage.

  • Le niveau de remplissage du bain froid est contrôlé à l’aide d’un tube d’écoulement placé en hauteur
  • Le remplissage du bain froid enlève toute trace du dernier échantillon prélevé dans la ligne d’alimentation en ammoniac
  • La boucle rapide refroidit les vannes d’échantillonnage
  • Les tubes concentriques refroidissent les lignes d’échantillonnage

Une distribution semi-automatique

Un capuchon est fixé sur le tube échantillonnage pour faciliter le remplissage. Le capuchon aide à introduire une quantité précise d’ammoniac dans le tube d’échantillonnage.

  • Le capuchon ferme hermétiquement le tube d’échantillonnage et contrôle le niveau de remplissage
  • Le trop-plein se déverse dans le bain froid, garantissant ainsi des échantillons de volume constant
  • Des tubes d’échantillonnage à fond effilé gradué de capacité 100 mL ou 250 mL sont disponibles

Un volant pour tout contrôler

Un unique volant permet de contrôler toutes les fonctions de l’échantillonneur, ce qui en facilite l’utilisation et aide à éviter les erreurs de manipulation. Un mécanisme à engrenages commande quatre vannes qui correspondent aux fonctions OFF (arrêt), PURGE (purge), CHILL (refroidissement) et SAMPLE (échantillon). Des vannes de contrôle supplémentaires peuvent être ajoutées pour effectuer des réglages pendant la mise en service et les opérations d’entretien.

Un dispositif chauffant commandé par écran tactile

Le fonctionnement du dispositif chauffant est contrôlé depuis un écran tactile, ce qui améliore la régularité et évite les surchauffes. Intuitive et facile à utiliser, l’interface indique à l’opérateur la procédure à suivre étape par étape afin de limiter les risques de méprise.

Une distribution mondiale. Un service local.

assistance technique pour échantillonneur d’ammoniac

Notre réseau mondial de distribution est là pour répondre à vos besoins en matière d’échantillonnage de l’ammoniac, quel que soit le lieu où vous exercez votre activité. Les spécialistes des systèmes fluides de votre centre de vente et de services agréé Swagelok peuvent travailler en étroite collaboration avec vous pour déterminer le type de panneau d’échantillonnage et la configuration adaptés à vos besoins. Chaque échantillonneur sera construit selon votre cahier des charges par des techniciens expérimentés. Tous les échantillonneurs d’ammoniac sont rigoureusement testés et bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok.

Contacter des spécialistes Swagelok de l’échantillonnage d’ammoniac

Consulter notre guides des applications

Localisez des informations détaillées sur nos ensembles.

Services d’évaluation et de conseil Swagelok

Services d’évaluation et de conseil Swagelok

Que vous ayez besoin de prélever des échantillons d’ammoniac ou de résoudre tout un problème en rapport avec un système fluide ou un système d’échantillonnage, des spécialistes Swagelok peuvent venir visiter vos installations pour vous aider à améliorer les performances opérationnelles, éliminer les problèmes potentiels de sécurité et d’environnement, et optimiser l’efficacité et l’efficience de vos systèmes.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin concernant l’échantillonnage

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Un ingénieur vérifie un panneau d’échantillonnage en boucle fermée
Comment réduire les émissions aux points de prélèvement

Alors que les raffineries, les usines chimiques et d’autres installations industrielles cherchent de nouveaux moyens pour réduire les émissions fugitives, une stratégie peut s’avérer relativement simple et rentable : opter pour des systèmes d’échantillonnage en boucle fermée.

Un ingénieur terrain Swagelok discute des résultats de l’évaluation d’un système d’échantillonnage avec un client.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la fiabilité d’un système d’échantillonnage

Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.

Ingénieurs terrain Swagelok
Q& R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier

Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.

Un ingénieur vérifie la sécurité d’un système
Quelques consignes de sécurité pour vos systèmes fluides industriels

Respectez ces bonnes pratiques pour améliorer la sécurité de votre système fluide industriel.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.