text.skipToContent text.skipToNavigation
대유량 애플리케이션용 초고순도 밸브, ALD20 시리즈

대유량 애플리케이션을 위한 스웨즈락® 초고순도 밸브(ALD20 시리즈)

스웨즈락 ALD20 초고순도 밸브는 다른 원자층 증착(ALD) 밸브보다 높은 유량 용량을 제공하므로 사용자들이 ALD 공정에서 낮은 증기압의 프리커서 가스들을 적극적으로 사용할 수 있습니다.

추가 정보 요청

미래를 이끄는 기술.

ALD20은 고객들이 스웨즈락의 초고순도 ALD 밸브로부터 기대하는 신뢰성과 성능을 제공할 뿐 아니라 예전에 달성하지 못한 온도 안정성과 유량에 관하여 새로운 장을 열었습니다. 따라서 제조업체들은 현재와 미래에도 앞선 기술 개발에 필요한 균일한 가스 증착을 위해 다른 공정들과 저증기압 화학물질들을 시도할 수 있게 되었습니다.

혁신적인 유량 증가. 차지하는 공간 최소화.

ALD20 초고순도 밸브는 ALD 밸브 기술의 한계를 뛰어넘기 위해 혁신적인 설계를 도입했으며, 기존 ALD 밸브 유량의 2~3배를 처리할 수 있습니다. 이는 반도체 칩 제조업체들이 공정에 큰 변화를 주지 않고도 생산량을 높이고 효율성을 개선할 수 있도록 기여합니다.

  • ALD20은 기존의 ALD 밸브와 동일한 설치 공간(1.5인치)에서 1.2Cv의 유량을 전달하기 때문에, 기존의 장비를 재설비하지 않아도 성능을 개선할 수 있습니다.
  • 두 번째 표준 ALD20 밸브 유형은 약간 더 큰 몸체(1.75인치)로서 사이클 수명이 매우 긴 초고순도 밸브 중 현재 가장 높은 유량 계수 1.7—를 제공합니다.
  • 유량 계수는 맞춤 설정도 가능합니다.

타협할 수 없는 일관성

ALD20의 설계는 다음과 같은 주요 특징을 통해 매우 긴 수명 기간 동안 일관된 작동을 가능케 합니다:

  • 밸브와 개폐기 전체가 50°F(10°C) ~ 392°F(200°C)의 가스 박스 안에서 작동 가능하므로 가열 시 개폐기를 열로부터 차단할 필요가 없습니다. 그 결과 저증기압 가스를 위한 최적 온도를 유지할 수 있어, 증착 균일성이 개선됩니다.
  • 316L VIM-VAR 스테인리스강 또는 합금 22 몸체 재질 옵션은 강한 부식성 유체에 견딜 수 있도록 내식성이 강화되었습니다.
  • 5마이크로인치 Ra로 표면처리된 벨로우즈는 공정 무결성을 위하여 매우 긴 수명과 함께 청정한 조업을 지원합니다.
  • 공압식 개폐기는 분사량 요구에 맞추기 위해 빠른 속도(< 10ms)로 반복 개폐가 가능하며, 정밀하고 균일하게 유량을 전달할 수 있습니다.

사양

사용 압력 진공에서 20psig(1.4bar)까지
파열 압력 >3200psig (220bar)
작동 압력 70~90psig(4.9~6.2bar)
온도 50° ~ 392°F(10° ~ 200°C)
유량 계수(Cv) 1.2(MSM) 혹은 1.7(직선형)
몸체 재질 316L VIM-VAR 혹은 합금 22
벨로우즈 재질 합금 22(5마이크로인치 Ra 표면처리)
연결구
타입(크기) 암나사 VCR® 피팅(1/2인치)
회전 수나사 VCR 피팅(1/2인치)
튜브 맞대기 용접, 0.50인치 길이(1/2인치 x 0.049인치)
블럭 조립식 대유량 C-씰(1.5인치)

ALD20 시리즈 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 de ultra alta pureza para uso en la industria del semiconductor

Una Nueva Válvula: Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Descubra Más Cosas de la Tabla Periódica

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok están disponibles en materiales diseñados para resistir los entornos de fabricación de semiconductores.
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas

Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.