Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с внутренней резьбой
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1 дюйма
- Соединитель с внутр. резьбой NPT
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 8000 фунтов на кв. дюйм, ман. (551 бар)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с внутренней резьбой — Straights
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-12-VCR-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. Female NPT SS-2-VCR-7-4VCRF 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal SS-4-VCR-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Female NPT SS-4-VCR-7-2VCRF 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal SS-4-VCR-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT SS-4-VCR-7-8VCRF 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal SS-8-VCR-7-4VCRF 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal SS-8-VCR-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Female NPT SS-8-VCR-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간